LSR48 CTL 48.000
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Szyna wsporcza, calowa, 3.000 in Średnica, Standardowe
*Wraz ze wzrostem wielkości zamówień czasy ich realizacji mogą się wydłużać. Podane czasy realizacji (w dniach roboczych lub tygodniach) nie obejmują czasu transportu.
**Koszty związane z wysyłką, opakowaniem, podatkami/importem i dodatkowymi opłatami nie są uwzględnione.
Min.: 1.0 in  Maks.: 48.0 in  Tolerancja +/- 0,0625 cala
- Niskie szyny wałów umożliwiają projektowanie bardziej kompaktowych systemów ruchu liniowego
- Podpory wału upraszczają montaż wałów 60 Case firmy Thomson. Użytkownicy wałów 60 Case firmy Thomson powinni rozważyć zastosowanie tych podpór wału.
- Tylko podpora. Wał nie wchodzi w skład zestawu
- Podpory te mogą być stosowane w poziomie lub w pionie.